Publique sus productos
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
    Cramo

    Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED

    Traducido por Google,
    X-Chain 4x150W LED heavy duty es un mástil ligero de 7 metros sin generador y con protección contra caídas patentada en la sección del mástil que funciona en todas las posiciones. La protección contra caídas evita que el mástil se caiga si se rompe el cable. X-Chain ilumina un área de 2400 m².
    Especificaciones
    • Length x Width x Height (mm) - 1850 x 1450 x 7000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSATEMAXCHAIN4X150LED
    • Familia de productoTemporary Power
    • Grupo de productosLightning Towers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-27
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa