Publique sus productos
Ventilation Fans: VORTEX - F174
Cramo

Ventilation Fans: VORTEX - F174

Traducido por Google,

VENTILADOR DE VENTILACIÓN, ≤4000 M3/H

El secado de áreas confinadas y de difícil acceso es un desafío para cualquier profesional de restauración de daños por agua. Afortunadamente, ya no tiene que ser con Vortex Axial Fan. Este motor de aire de alta potencia ventila espacios confinados e impulsa el aire a través de grandes espacios abiertos para ayudar en el proceso de secado. Se puede usar con o sin ductos en una variedad de aplicaciones de ventilación y secado que incluyen remediación de inundaciones, construcciones nuevas, remodelaciones, aplicaciones de limpieza y limpieza de alfombras/tapicería.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 400 x 480 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 750W
    • Max flow - 3600m³/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVORTEXF174
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Fans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa