Publique sus productos
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201

    MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201

    Traducido por Google,

    Un 3-Series Control System® y un panel de control montados en la pared y alimentados por PoE en uno. Presenta una apariencia moderna con botones capacitivos retroiluminados personalizables. Se monta en una caja eléctrica europea de salida única o en un gabinete de mesa. También está disponible una opción de montaje en pared de EE. UU. de 2 gangs.

    El 3-Series® Media Presentation Controller 201 (MPC3-201) es un 3-Series Control System® y un panel de control montado en la pared y alimentado por PoE, todo en uno. Su apariencia moderna y botones capacitivos retroiluminados personalizables proporcionan una interfaz de usuario ideal para controlar AV y otras funciones. Ofrece una funcionalidad totalmente programable, es compatible con la configuración y la administración basadas en la web y en la nube, y se integra con Crestron Fusion® como parte de una solución empresarial administrada completa.

    Los controladores de la serie Crestron® MPC3 son perfectos para aulas, salas de reuniones, salas de conferencias e instalaciones de capacitación, donde se necesita un controlador simple pero potente pero el espacio es limitado. Utilice el MPC3-201 para controlar una pantalla de video o un sistema AV, ajustar la iluminación y las cortinas de las ventanas o cualquier otra aplicación personalizada.

    El MPC3-201 está diseñado para instalación empotrada en una pared utilizando una caja eléctrica europea de salida única (no incluida). También puede instalarse en un podio sin caja trasera o colocarse sobre una mesa con el kit de mesa opcional. También está disponible un soporte de montaje actualizado para permitir la instalación sobre una caja eléctrica de EE. UU. de 2 gangs, que ofrece una solución de actualización fácil para reemplazar un controlador de la serie MPC-M5 anterior.

    Botones capacitivos retroiluminados personalizables
    El MPC3-201 cuenta con seis botones capacitivos retroiluminados, cada uno de los cuales se puede etiquetar con los chips de iconos proporcionados o etiquetarse de forma personalizada con chips grabables con láser (se venden por separado). Cada botón está retroiluminado en blanco cuando está inactivo y en azul cuando está activo para proporcionar una indicación clara de qué fuente de medios o escena de iluminación está seleccionada actualmente. Se incluyen cuatro botones adicionales en la parte inferior junto con un indicador de volumen para controlar el volumen, silenciar y encender. Se puede habilitar un sonido de clic de tecla para proporcionar seguridad audible cuando se presiona cualquier botón.

    Todos los botones del MPC3-201 se pueden programar de forma personalizada para controlar cualquier dispositivo o función. La retroiluminación de los botones se puede configurar para atenuar o apagar cuando está inactiva. La detección de proximidad integrada activa los botones a medida que te acercas, y el control de brillo automático mantiene una visibilidad óptima de los botones en diferentes condiciones de iluminación.

    Para obtener información sobre cómo pedir chips de iconos personalizados, consulte la página web MPB3/MPC3-BTN3-B GRABADO. Consulte la versión en PDF de la hoja de especificaciones del MPC3-201-B para obtener una lista de los chips de iconos suministrados.

    No se requiere bastidor
    El MPC3-201 encapsula las mejores tecnologías de control de la industria en un dispositivo compacto de montaje en pared que puede aliviar la necesidad de un estante de equipo voluminoso. Ethernet de alta velocidad proporciona la interfaz esencial para conectarse a la red del edificio y controlar conmutadores Crestron AV, procesadores de audio y otros equipos controlables por IP. La conectividad ampliada está disponible mediante un puente Ethernet DIN-CENCN-2 o DIN-CENCN-2-POE a Cresnet®, CEN-GWEXER o CENI-GWEXER puerta de enlace inalámbrica infiNET EX®, o CEN-CI3-1 o CEN-CI3-3 interfaz de tarjeta de control, que permite la integración con todo tipo de equipos de terceros y toda la línea de controles de iluminación Crestron, persianas motorizadas, sensores, termostatos, cerraduras de puertas, teclados y más.

    Motor de control 3-Series®
    El MPC3-201 cuenta con un procesador de control integrado de la serie 3 de nivel empresarial. Crestron 3-Series ofrece una plataforma de sistema de control distintivamente robusta, dinámica y segura capaz de administrar fielmente una sala llena de tecnologías dispares. Su arquitectura de programación modular (opcional [1]) permite que el MPC3-201 ejecute varios programas simultáneamente para aumentar la eficiencia y la flexibilidad. Las sólidas redes y el control de IP permiten una integración perfecta con otros sistemas y dispositivos, con capacidad de control adicional utilizando pantallas táctiles Crestron, controles remotos inalámbricos y aplicaciones para dispositivos móviles, y administración remota a través de Crestron Fusion y XiO Cloud™.

    ¡No se requiere programación!
    La tecnología .AV Framework™ integrada ofrece un sistema de presentación AV totalmente funcional con una configuración basada en web simplificada y una selección de opciones de control y complementos.

    Supervisión y programación de salas Crestron Fusion®
    Crestron Fusion proporciona una plataforma integrada para crear edificios verdaderamente inteligentes que ahorran energía, mejoran la productividad de los trabajadores y prolongan la vida útil de los equipos valiosos. Como parte de una red administrada completa en una empresa corporativa, campus universitario, centro de convenciones o cualquier otra instalación, el MPC3-201 funciona integralmente con Crestron Fusion para permitir la programación, el monitoreo y el control remotos de salas y tecnología desde una mesa de ayuda central. o aplicación móvil. También permite a las organizaciones reducir el consumo de energía al rastrear el uso en tiempo real y automatizar el control de AV, iluminación, cortinas y HVAC.

    Aprovisionamiento y gestión de XiO Cloud™
    XiO Cloud es la plataforma unificadora basada en la nube de Crestron para el aprovisionamiento, el monitoreo y la administración remota de dispositivos Crestron en una empresa o en una base de clientes completa. XiO Cloud permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar miles de dispositivos en la cantidad de tiempo que normalmente llevaría administrar solo uno. Proporciona una solución sin contacto que permite la configuración completa de los ajustes del dispositivo sin ningún hardware a mano, luego simplemente conecte cada dispositivo en el sitio y deje que XiO Cloud envíe la configuración, las licencias, los controladores y las actualizaciones de firmware, de forma automática y segura, para un Implementación rápida e indolora, lista para usar.

    Los servicios continuos de XiO Cloud facilitan la administración y el monitoreo diarios de cada dispositivo a través de un único tablero con informes y registros completos, alertas y visualización de estado en vivo, métricas y análisis de rendimiento, acciones y actualizaciones programadas, y más. A medida que los requisitos crecen y evolucionan, se pueden agregar fácilmente nuevas características y funcionalidades a uno o varios dispositivos en cualquier momento sin tener que ir al sitio. XiO Cloud es un servicio basado en suscripción que ofrece una solución SaaS (Software as a Service) adaptable con niveles graduados de funcionalidad y escalabilidad ilimitada.

    Seguridad de nivel empresarial
    El MPC3-201 es un procesador de control de clase empresarial que puede implementarse en cientos de espacios y configurarse fácilmente mediante un navegador web, software de caja de herramientas, Crestron Fusion o XiO Cloud. Emplea protocolos de seguridad de red estándar, incluido el control de acceso a la red 802.1X, la autenticación Active Directory®, SSH, TLS y HTTPS, para garantizar la confiabilidad y el cumplimiento de las políticas de TI de su organización.

    Soporte SNMP
    El soporte SNMP integrado permite la integración con software de administración de TI de terceros, lo que permite a los administradores de red administrar y controlar los sistemas Crestron en la red en un formato compatible con TI.

    Alimentación a través de Ethernet
    Utilizando la tecnología PoE, el MPC-201 obtiene su potencia operativa directamente a través del cableado LAN. PoE (Power over Ethernet) elimina la necesidad de una fuente de alimentación local o cualquier cableado de alimentación dedicado. Un inyector PoE (PWE-4803RU) simplemente se conecta en línea con el cable LAN en cualquier ubicación conveniente. Los conmutadores Crestron PoE (CEN-SW-POE-5 o CEN-SWPOE-16) también se pueden utilizar para proporcionar una solución de red total con PoE integrado. Todos los inyectores y conmutadores PoE se venden por separado.

    Instalación de montaje empotrado
    El MPC3-201 está diseñado para montarse al ras en una pared utilizando una caja eléctrica europea de salida única (no incluida). También se puede instalar en un atril o podio sin caja trasera. Con el soporte de montaje de actualización opcional (MPC3-101/102/201-RMB vendido por separado), el MPC3-201-B se puede instalar en una caja eléctrica estadounidense de 2 gangs, lo que permite reemplazar fácilmente un controlador de la serie MPC-M5 existente. Una vez instaladas, las etiquetas de los botones se pueden cambiar en cualquier momento simplemente retirando la cubierta frontal. Se incluye un tornillo de seguridad para evitar la extracción no autorizada.

    Opción de mesa
    Con el kit de sobremesa opcional (MPC3/MPB3-TTK-SQR-B vendido por separado), el MPC3-201 se convierte en un elegante controlador independiente que encaja perfectamente en una mesa, escritorio o mostrador.


    Especificaciones
    • Key Features

      • Wall mount Crestron® 3-Series Control System® and control panel
      • Mounts flush on a wall or lectern
      • Fits in a single-gang European electrical box
      • Retrofit 2-gang US electrical box adapter available
      • Tabletop enclosure available
      • Stylish blue and white backlit capacitive buttons
      • Six buttons customizable with replaceable icon chips
      • Additional power, volume, and mute buttons plus volume gauge
      • Fully-programmable functionality
      • Auto-brightness control
      • Wakes on proximity detection
      • Adjustable key-click sound
      • Enterprise-class 3-Series® control engine
      • Modular programming architecture (optional).AV Framework™ system configuration — no programming required!
      • Built-in real-time clock
      • Astronomical time clock for scheduled events
      • High-speed 10/100 Ethernet LAN port
      • Add-on Cresnet® and infiNET EX® interface options
      • Add-on RS-232, IR, relay, and Versiport interface options
      • iPhone®, iPad®, and Android® control app support
      • XPanel computer and web based control with Smart Graphics®
      • Crestron Fusion® room monitoring and scheduling support
      • XiO Cloud™ provisioning and management support
      • SNMP remote IT management support
      • Native BACnet™/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or XiO Cloud
      • Drag-and-drop, C#, and symbol based programming environments
      • Full Unicode (multi-language) support
      • Secure access through full user/group management or Active Directory® integration
      • Hardware level security using 802.1X authentication
      • TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols
      • FIPS 140-2 compliant encryption
      • Built-in web server and SMTP e-mail client
      • IPv6 ready
      • PoE network powered
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3-series-media-presentation-controller-201-mpc3-201
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de productosKeypads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.42
    • Ancho (pulgadas)3.42
    • Profundidad (pulgadas)1.88
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)0.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEG000037
    • Nombre ETIMData and telecommunication
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Código Uniclass 2015Ss_75_10_21
    • Descripción Uniclass 2015Data distribution and telecommunications systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment