El HD-TX-201-C-2G-E (-BT o -WT) es un transmisor DM Lite de placa de pared diseñado para emparejarse con un receptor DM Lite para formar un extensor de señal punto a punto para señales HDMI®. La familia de productos DM Lite ofrece una solución muy simple y versátil para extender señales de video HD, UHD, 2K y 4K, con audio estéreo o sonido envolvente, a través de un solo cable CAT5e (o mejor). Se admite una longitud de cable de hasta 230 pies (70 m) para señales HD 1080p, WUXGA y 2K, o hasta 130 pies (40 m) para UHD y 4K.[1]
Además de su entrada HDMI, el HD-TX-201-C-2G-E también incluye una entrada VGA acompañada de una entrada de audio analógico estéreo. El cambio automático entre HDMI y VGA ofrece la simplicidad de conectar y usar. La selección de entrada manual también está disponible usando el botón “INPUT SEL” del panel frontal. La entrada VGA puede aceptar señales de video por componentes y RGB mediante el uso de un cable de conexión o adaptador apropiado (no incluido). La entrada de audio se selecciona junto con la entrada VGA y se puede usar sola sin una fuente de video conectada. Sin embargo, no se puede emparejar con la entrada de video HDMI.
Nota: Cuando se combina con un receptor HD-RX-201-CE, las entradas locales se cambian en combinación con la entrada HDMI en el receptor y también se pueden controlar de forma remota a través de la integración con un sistema de control Crestron®.
Se incluye un conector de cortesía CAT6a RJ45 para proporcionar una conexión de red 1000Base-T para computadoras y otros dispositivos. El conector del panel frontal simplemente pasa a través de un conector paralelo en la parte posterior, que se conecta a un puerto disponible en la LAN del cliente. Este conector LAN se proporciona como una comodidad para suplantar la necesidad de un conector de pared RJ45 separado. No interactúa con el sistema DM Lite y no se puede utilizar para extender señales Ethernet o interactuar con un sistema de control.
La serie HD-TX-201-C-2G-E viene en blanco o negro y está diseñada para montarse en una caja eléctrica de 2 gangs o en un anillo de yeso (no incluido). Normalmente recibe alimentación del receptor a través del cable de enlace cuando se utiliza un receptor de montaje en superficie. Si usa un receptor de placa de pared, se debe comprar una sola fuente de alimentación (se vende por separado, modelo TBA), que se puede conectar al transmisor o al receptor.[2]
Importante: Este producto no es direccionable desde un sistema de control y no ofrece funcionalidad programable excepto cuando se combina con un receptor HD-RX-201-CE. De lo contrario, las señales AV y CEC simplemente pasan entre el transmisor y el receptor. El puerto de enlace RJ45 de este producto está diseñado exclusivamente para conectarse con un solo receptor DM Lite. No debe usarse para conectarse a ningún otro equipo o red. DM Lite no es compatible con PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) o HDBaseT®.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |