Publique sus productos
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker

    SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Altavoz de techo de 2 vías de 6,5" Saros® SAROS_IC6T Complete su instalación con altavoces Crestron. Los altavoces Saros® están diseñados para ofrecer una excelente inteligibilidad del habla y una reproducción de música rica y completa para su uso en salas de juntas, aulas, restaurantes, clubes nocturnos, espacios comerciales, lugares de culto e instalaciones para convenciones.La construcción sólida y una serie de funciones mejoradas garantizan una instalación rápida y sencilla y años de rendimiento fiable.Los altavoces Saros® de Crestron® ofrecen un rendimiento de nivel profesional y una instalación flexible en una variedad de tamaños populares para aplicaciones comerciales exigentes. aplicaciones. La construcción sólida, la instalación sencilla y los componentes de alta gama son los sellos distintivos de la línea de altavoces de Saros. Ideales para su uso en música de fondo o en primer plano, megafonía y sistemas de refuerzo de sonido, los altavoces de Saros están diseñados para lograr una cobertura suave y uniforme, un alto rendimiento , y una calidad de sonido clara y natural mediante el empleo de tweeters de cúpula de titanio cargados con bocina, d de alta eficiencia woofers de cono amplificados, recintos portados y cruces sintonizados con precisión. El modelo Saros IC6T es un altavoz de techo de 2 vías que cuenta con un woofer de 6-1/2 pulgadas y un tweeter de cúpula de 1 pulgada con bocina de dispersión amplia. Un transformador multi-tap de 60 vatios incorporado permite su uso con sistemas de altavoces distribuidos de 70 y 100 voltios. El manejo de potencia a 8 ohmios es un impresionante 125 vatios (programa), con una amplia respuesta de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz (±3 dB). El Saros IC6T está inteligentemente diseñado para una instalación rápida y fácil y años de rendimiento confiable. Su parrilla sin marco de "bisel cero" logra una apariencia discreta y contemporánea muy adecuada para su uso en restaurantes y clubes nocturnos, espacios comerciales, lugares de culto, instalaciones para convenciones, universidades y edificios de oficinas. La instalación de la rejilla no requiere hardware ni herramientas, utilizando potentes imanes para mantenerla en su lugar. Se incluye una correa de seguridad para evitar que la rejilla se caiga del techo. La construcción unificada de la caja del altavoz simplifica la especificación y la instalación para su uso en techos nuevos y existentes. El montaje del altavoz se facilita utilizando abrazaderas de palanca robustas de 2 pasos integradas en la caja. Cada abrazadera de palanca ofrece dos posiciones para adaptarse a superficies estándar y extra gruesas de hasta 2,4 pulgadas (61 mm). Se incluye un puente de tejas para proporcionar el soporte adecuado cuando se instala en un techo típico de tejas colgantes. El puente de mosaico es ajustable para permitir la colocación descentrada de los altavoces y se puede plegar para que quepa a través del recorte del altavoz en situaciones de montaje ciego. También se proporcionan dos puntos de montaje en la parte superior de la caja del altavoz para asegurar a la estructura del edificio mediante el kit de sujeción de seguridad opcional (SPKA-ST-15 [1]). Se emplea una lata posterior de metal integral para cumplir con los requisitos de UL® 2043 para la instalación en un espacio de manejo de aire ambiental (plenum). Se puede acceder a la conexión del cableado detrás de un panel de la cubierta trasera quitando un solo tornillo. Se proporcionan orificios ciegos superiores y laterales en el panel de la cubierta para acomodar conductos flexibles de 1/2" o 3/4". También se proporciona una abrazadera de cable. La conexión del cableado detrás del panel de la cubierta se facilita utilizando un bloque de terminales de tornillo desmontable con disposiciones para facilitar el cableado en paralelo en una aplicación de varios altavoces. La configuración de la toma del transformador de 70/100 V se realiza a través de un control ajustable con destornillador ubicado en el deflector frontal detrás de la rejilla. Los altavoces Saros IC6T están disponibles en blanco o negro y se pueden pintar para combinar con la superficie del techo. Tienen un precio individual, pero deben pedirse en pares. Notas: 1. Los artículos se venden por separado.
    Especificaciones
    • Summary Of Features High-performance 2-way in-ceiling speaker 6.5" polypropylene woofer with damped cloth surround for tight, controlled bass and clear midrange Optimized dual front ports for enhanced low-frequency response Wide-dispersion, horn-loaded titanium dome tweeter for crisp, clear high-end and enhanced pattern control Built-in 60 Watt 70/100V multi-tap transformer "Zero-bezel" frameless grille for a clean, contemporary appearance Integral metal back can with top and side conduit knockouts Two-step toggle clamps for fast, easy installation Includes tile bridge for installation in a drop-tile ceiling Meets the requirements of UL® 2043 for installation in an environmental air-handling space 125 Watts program power handling at 8 Ohms 50 Hz - 20 kHz frequency response 100° nominal coverage pattern Available in black or white Paintable to blend with surroundings
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSaros_6-5in_2-Way_In-Ceiling_Speaker
    • Familia de productoAudio
    • Grupo de productosSpeakers - Commercial
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.57
    • Ancho (pulgadas)10.57
    • Profundidad (pulgadas)8.31
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)10.38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 17 13 19
    • Título OmniClass Speakers