La tecnología DigitalMedia™ NVX transporta video 4K de ultra alta definición con frecuencias de cuadro de 60 Hz y muestreo de color 4:4:4 a través de Gigabit Ethernet estándar. La compatibilidad con video HDR (HDR10) y HDCP 2.2 garantiza lo último en calidad de imagen y compatibilidad con todas las diversas fuentes de medios actuales. Mediante el uso de cableado y conmutadores Ethernet basados en estándares, DM® NVX ofrece una solución de alto rendimiento y escalable para la distribución de contenido 4K en toda la empresa.[1]
El Crestron® DM-NVX-351 es un codificador/descodificador de video compacto diseñado para funcionar como transmisor o receptor con la capacidad de cambiar entre los dos modos programáticamente a través de comandos de un sistema de control Crestron. Con control y administración simples basados en la web, integración de USB y KVM, y soporte para conectividad LAN de cobre y fibra, el DM-NVX-351 ofrece una solución integral para la instalación AV de red de cualquier tamaño.[2]
El DM-NVX-351 incluye todas las características del DM-NVX-350 con la adición de sonido envolvente a la mezcla estéreo. Consulte la sección "Audio de sonido envolvente 7.1 con mezcla descendente" a continuación para obtener más detalles.
Distribución de video 4K60 en tiempo real
Diseñado para aplicaciones exigentes en salas de conferencias y aulas, DM NVX garantiza un rendimiento de video 4K60 de movimiento completo en tiempo real para la presentación de imágenes de cámaras en vivo, videoconferencias y multimedia. DM NVX emplea codificación JPEG 2000 de alta calidad utilizando una técnica pendiente de patente que superpone latencias de escalado y codificación, logrando una latencia de extremo a extremo ultrabaja de 30 ms a 60 fps, por lo que funciones en pantalla como mouse y juego el juego es fluido y natural.
Codificador y decodificador en uno
En un único dispositivo compacto, el DM-NVX-351 se puede configurar para funcionar como codificador o decodificador AV de red.
Conmutador automático 2x1 HDMI®
El DM-NVX-351 incluye dos entradas HDMI. El cambio entre las dos entradas se puede realizar automáticamente usando el modo de cambio automático, manualmente usando el botón de selección de entrada incorporado, programáticamente a través de un sistema de control Crestron o a través de una computadora usando un navegador web. Cuando se utiliza como un decodificador montado detrás de un dispositivo de visualización típico de una sala de conferencias, las entradas HDMI brindan una manera conveniente de conectar una puerta de enlace de presentación Crestron AirMedia®.[1]
Salida HDMI
Cuando se configura como decodificador, la salida HDMI del DM-NVX-351 alimenta la señal decodificada al dispositivo de visualización local (o cualquier otro dispositivo con una entrada HDMI). Su escalador integrado garantiza una imagen óptima, escalando la resolución de la fuente codificada hacia arriba o hacia abajo para que coincida con la resolución nativa del dispositivo de visualización. Cuando se usa como codificador, la salida HDMI se puede usar para alimentar una pantalla local, un monitor de confianza o un sistema de audio.[1,3]
Integración USB y KVM
Para una solución de gestión de señal completa, DM NVX admite la extensión de señales USB, que se pueden cambiar y enrutar junto con la señal AV o por separado a través del sistema de control. Cada caja DM-NVX-351 incluye puertos host y de dispositivo USB 2.0, lo que permite conectar un mouse, teclado u otro dispositivo USB en una caja y enrutarlo a una computadora u otro host en otra caja. La funcionalidad del conmutador KVM es una aplicación natural para esta función, pero se admiten todos los tipos de periféricos USB, incluidas pizarras, pantallas táctiles, controladores de juegos, cámaras, dispositivos móviles, auriculares y unidades flash.[4]
Las señales USB también se pueden enrutar a otras ubicaciones donde no existe una caja DM NVX utilizando Crestron USB over Ethernet Extender Modules (USB-EXT-DM). Las señales USB se pueden enrutar libremente entre las unidades DM NVX y USB-EXT-DM a través de Ethernet bajo la administración de un sistema de control Crestron.
Audio de sonido envolvente 7.1 con downmixing
DM NVX admite el transporte sin pérdidas de señales de audio de sonido envolvente 7.1, incluidos Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD®, DTS:X® y PCM lineal sin comprimir. El DM-NVX-351 incluye la capacidad de decodificar la señal de sonido envolvente multicanal entrante, ya sea desde la red o una entrada HDMI, y mezclar esa señal a estéreo. La señal de downmix estéreo se enruta automáticamente a la salida analógica integrada [4], mientras que la salida HDMI se puede configurar para emitir en estéreo o multicanal. Como codificador, el DM-NVX-351 distribuye señales estéreo y multicanal simultáneamente a través de la red, lo que permite seleccionar cualquier señal en cualquier decodificador de la red.
Incrustación o desincrustación de audio analógico
Se incluye un puerto de audio analógico estéreo balanceado, que puede configurarse como entrada o salida. Como entrada, permite conectar una fuente de audio estéreo y combinarla con la señal de video de la entrada HDMI o del flujo de video de red entrante. Como salida, puede proporcionar una señal de nivel de línea estéreo para alimentar un sistema de sonido local o una barra de sonido. El volumen de salida se puede ajustar mediante un sistema de control o un navegador web.[5]
Audio separativo
Un decodificador DM NVX puede seleccionar y combinar señales de audio y video separadas de dos entradas diferentes, incluso dos codificadores diferentes. Solo hay dos excepciones: A) las señales no se pueden combinar entre las dos entradas HDMI integradas y B) la combinación de señales de dos codificadores separados se limita al audio estéreo de 2 canales.[6,7]
superposición de texto
La capacidad de mostrar texto dinámico o fijo en la pantalla proporciona un medio para etiquetar la fuente de video o mostrar instrucciones especiales, horarios, anuncios, alertas y otros mensajes.
Procesamiento de pared de video
Se puede configurar una pared de video compuesta por hasta 64 pantallas individuales usando múltiples unidades DM-NVX-351. Cada unidad proporciona capacidad de zoom totalmente ajustable y compensación de bisel para adaptarse a una variedad de configuraciones de video wall y tipos de pantalla. Se requiere un DM-NVX-351 por pantalla, que admite configuraciones de hasta ocho de ancho por hasta ocho de alto.
1. El rendimiento 4K60 4:4:4 requiere el uso de cables HDMI con un ancho de banda TMDS mínimo de 18 Gbps, como el modelo Crestron CBL-HD (20 pies / 6,1 m de longitud máxima). Si el rendimiento 4K60 4:2:0 o 4K30 4:4:4 es aceptable, se pueden usar cables con un ancho de banda mínimo de 10,2 Gbps, como los modelos Crestron CBL-HD-LOCK o CBL-HD (cualquier longitud disponible). El rendimiento también puede verse afectado si se inserta un acoplador HDMI en la ruta de la señal HDMI. Los productos de acoplamiento Crestron (MP-WP-150, MP-WP-152, MPI-WP-150 o FTA-CP-HD-101) y los retractores de cable (CBLR2-HD) tienen un ancho de banda especificado de 10,2 Gbps y, por lo tanto, no es compatible con 4K60 4:4:4. Tenga en cuenta que la pérdida de ancho de banda es acumulativa, por lo que la combinación de varios componentes insertados en línea puede reducir el rendimiento.
2. Para agregar un puerto LAN de fibra óptica, se requiere la compra de un módulo transceptor SFP de la serie Crestron SFP-1G (se vende por separado). Todos los puertos LAN en el DM-NVX-351 son para la conexión a una red o dispositivo AV basado en Ethernet; no se pueden conectar a los puertos "DM" de otros dispositivos Crestron.
3. Cuando está en modo de codificador, la resolución de salida HDMI coincide con la resolución de la fuente codificada.
4. El DM-NVX-351 puede configurarse para aceptar la conexión de un dispositivo USB o un host USB, no ambos. Los productos Crestron DM NVX están diseñados para ofrecer la máxima compatibilidad con la gama más amplia posible de productos USB. Crestron no garantiza que todos los productos USB sean compatibles con los productos DM NVX. DM NVX es compatible con los productos Crestron USB-EXT-DM, pero no es compatible con la tecnología de extensión de señal "USB HID only" que se encuentra en otros productos Crestron DM.
5. El puerto de audio analógico puede funcionar como entrada o salida, no como ambas.
6. Es posible que el audio de una entrada HDMI integrada no se combine con el vídeo de la otra entrada HDMI integrada.
7. La combinación de audio de un codificador con video de otro codificador utiliza el flujo de audio secundario de 2 canales. El audio multicanal de un codificador no se puede combinar con el video de otro codificador.
8. El DM-NVX-351 se alimenta con la fuente de alimentación de 24 V (incluida) o un DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN (se vende por separado).
9. El control de dispositivos a través de RS-232, IR, CEC o Ethernet requiere integración con un sistema de control Crestron.
10. Las señales de entrada de video 3D se convierten automáticamente a 2D.
11. Las conexiones HDMI requieren un adaptador o cable de interfaz adecuado para admitir una señal DVI o DisplayPort de modo dual. Los cables de interfaz CBL-HD-DVI están disponibles por separado.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |