Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Defender Series BW8000 Blast Resistant Single Hung Window

Número de Artículo: crl-usalum-series-bw8000
Fabricante: C.R. Laurence
Familia del producto: Windows
Grupo del producto: Aluminum Windows
Fecha de publicación: 2018-08-10
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)

As part of the 8000 Series of heavy commercial windows, the BW8000 Blast Mitigation Single Hung Window offers a DoD 1 psi blast resistance capability to the product line. The 4-1/2" (114 mm) deep frame is designed to match typical building conditions, including our entrances and storefront. An efficient thermally insulated frame accepts glazing infills 1-1/32" (26 mm), with extruded pulls at the interlock and bottom rail. The window features a self-locking latch and Class 5 Balances for ease of operation. Accessories such as Mulling Bars, Subsills, and Head and Jamb Channels are available. The high performance BW8000 Window is both AAMA CW60 Rated and NFRC Certified.

• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Entrances and Storefront
• Choice of Block or Fin Frame
• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Thermally Insulated - NFRC Certified
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• AAMA CW60 Rated and Labeled Window
• Class 5 Balance for Ease of Operation
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 54-7/8" x 90" (1651 x 2286 mm)
• Made in the USA


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Ventanas - Ventanas correderas
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Single hung windows
código UNSPSC: 30171605
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descripción: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Descripción: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descripción: Doors and windows
NBS Reference Código: 25-30-95-28
NBS Reference Descripción: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Número OmniClass: 23-17 13 13 15
Título OmniClass: Metal Single Hung Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este producto es apto en :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nombre Valor
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Single Hung
Thermal Transmittance 0.34

BIMobject®