Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Defender Series BW8100 Blast Resistant Fixed Window

Número de Artículo: crl-usalum-series-bw8100
Fabricante: C.R. Laurence
Familia del producto: Windows
Grupo del producto: Aluminum Windows
Fecha de publicación: 2018-08-10
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)

The Series BW8100 Fixed Window offers that rare combination of durability and toughness to meet blast mitigation requirements. The Defender Series of Blast Mitigation products are designed to provide protection for DoD and private sector facilities. Other Defender Series products include Storefront, Curtain Wall, Projected Windows, Horizontal Sliding, and Single Hung Windows. 

• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Tested to AAMA CW60
• Thermally Insulated-NFRC Certified
• U-Factors as Low as 0.34
• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Typical Building Conditions
• Choice of Block or Fin Frame
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• Accessories Such as Mulling Bars, Subsills, Head and Jamb Channels are Available
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 60" x 90" (1524 x 2286 mm)
• Made in the USA


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Ventanas - Ventanas fijas
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Fixed windows
código UNSPSC: 30171609
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descripción: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Descripción: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descripción: Doors and windows
NBS Reference Código: 25-30-95-28
NBS Reference Descripción: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Número OmniClass: 23-17 13 13 11
Título OmniClass: Metal Fixed Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este producto es apto en :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Nombre Valor
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Fixed
Thermal Transmittance 0.34

BIMobject®