Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Flush Front™ Storefront Systems

Número de Artículo: crl-usalum-series-flush-front-storefront
Fabricante: C.R. Laurence
Familia del producto: Doors
Grupo del producto: Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
Fecha de publicación: 2015-06-27
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (12)
Flush In, Flush Out, or Combination Glazing
  • Exterior or Interior Glazed
  • Ground Floor to Mid-Rise
  • Factory Pre-Punched Weep Slots

Flush Front™ Systems feature screw race joinery and panel type installation, which allows for shop or job site fabrication. Injection molded water deflectors at intermediate horizontals, and a continuous sill gutter with factory pre-punched weep slots, ensure control of any infiltrated water. The plane of the glass may be reversed from exterior to interior or any combination to give these standard systems a custom look. Flush Front™ is ideal for use in storefront and punched opening or ribbon window applications. Series FT Systems offer improved thermal performance using the Poly-Aluminizer™ and Lancer™ Thermal Break Technology.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Este producto es apto en :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nombre Valor
Material Extruded Aluminum 6063-T5

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Extruded Aluminum 6063-T5

BIMobject®