Publique sus productos
Ossdio
Ossdio
Ossdio
Ossdio
    Crossville

    Ossdio

    Traducido por Google,

    La línea Ossido nace de una apuesta contra el tiempo, cada panel evoca el aspecto de los materiales que se dejan desgastar y oxidar, capturando el momento perfecto de la transformación de la naturaleza en porcelana. Desde el cobre con cardenillo hasta el acero desgastado, cada panel de 1 mx 3 m está lleno de personalidad y textura visual que nunca se corroerá ni se transferirá como los materiales que lo inspiraron. Esta verdadera fusión entre el arte y lo mejor en tecnología de cerámica ofrece una nueva y rica paleta de estilo eterno para diseñadores y arquitectos por igual.

    Póngase en contacto con Crossville

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaossido-porcelain-panel
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de productosPorcelain Stone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica