Publique sus productos
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
    Crossville

    Oxide

    Traducido por Google,

    La colección Oxide evoca el metal que ha reaccionado a la luz solar y ha estado expuesto a la intemperie a lo largo del tiempo. Esta colección fue concebida para embellecer ambientes con carácter, lo que sorprendentemente se ha convertido en la solución para un look total. Tenga en cuenta que los paneles de esta colección que tienen un grosor de 5,6 mm son pedidos especiales y pueden requerir un plazo de entrega de entre 16 y 20 semanas.

    Póngase en contacto con Crossville

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoxide-porcelain-panel
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de productosPorcelain Stone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica