Publique sus productos
DCi 8|300DA Eight-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications

DCi 8|300DA Eight-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications

Traducido por Google,

Para aplicaciones que requieren audio en red Dante o AES67, la serie DA de instalación de DriveCore de Crown proporciona una combinación equilibrada de potencia de salida, número de canales y flexibilidad de carga de altavoces junto con la tecnología patentada DriveCore® para una eficiencia superior y una calidad de audio ejemplar. La serie DCi DA incluye un DSP de alta potencia con afinaciones de altavoces JBL, control/supervisión de red y la capacidad de controlar cargas de altavoces de 2/4/8/16 ohmios, 70 V y 100 V. Las capacidades avanzadas del amplificador y la compatibilidad con Dante Domain Manager lo hacen perfecto para instalaciones que se han estandarizado en Dante para el transporte de audio en red.

Más detalles

  • Puertos Dante/AES67 redundantes e independientes
  • Primario secundario
  • Aceptará 48khz o 96khz
  • Capaz de enviar audio Dante/AES67 desde entradas analógicas pre/postprocesamiento (@ 48kHz)
    • Monitoreo y control de Audio Architect
    • Tecnología de amplificador DriveCore
    • Fuente de alimentación PFC universal
    • DSP
  • Procesamiento de 48kHz
  • 20 preajustes
  • Enrutador de entrada
    • Entradas de prioridad alta, media y baja
  • Retardo de entrada hasta 2s
  • Ecualizador de entrada
  • Transversal
  • Ecualizador de salida
  • Retardo de salida hasta 100ms
  • Limitador de nivel MAX
  • Monitoreo de carga
    • tono piloto
  • Normal
  • Ráfaga
    • Monitoreo continuo de carga
    • Supervisión de carga de barrido
  • Modo de espera automático del canal
  • Afinaciones de altavoces
    • Puerto auxiliar
  • Cierre de contacto del sueño
  • Salida de estado de amplificador
    • Filtros de aire removibles
    • Indicadores LED del panel frontal
    • Compatible con AES67
Especificaciones
  • Features

    • Integrated Dante™ / AES67 Networked Audio – Simplifies installation by enabling Dante / AES67 networked audio signals to be sent directly to the amplifier. Provides flexibility of installation options available with our expansive line-up of DriveCore Install amplifiers. Includes support for Dante 4.0 firmware for integration with Dante Domain Manager.
    • Network Configuration, Monitoring & Control – Better monitoring, control and audio manipulation with the HiQnet™ protocol over standard TCP/IP network. The HiQnet Audio Architect software allows for remote configuration, monitoring, and control of all aspects of the DCi-DA Series amplifiers.
    • Programmable General Purpose Input/Output Port – GPIO ports can be configured in many different ways, such as volume controls, recall presets, or to report errors to third-party control system.
    • Digital Signal Processing – DSP capabilities include the following:
      • LevelMAX Limiters
      • Input/Output EQ
      • Crossover
      • Delay
      • Matrix Router
      • Speaker Line Monitoring
    • EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications - Part 16 of the European Union’s (EU) EN 54 standard for fire detection and alarm systems has a specific requirement for voice alarms, which output messages in the form of a voice message rather than a traditional siren. This amplifier is certified as part of an EN 54-16VACIE*, meeting the stringent requirements of a life safety system to serve the needs of hospitality, large venue and other markets.

    Specifications

    Output Channels8
    Frequency Response (8Ω, 20Hz - 20kHz)±0.25dB
    Dante Input Signal to Noise Ratio>108dB
    Total Harmonic Distortion (at full rated power, 20Hz - 20kHz)0.35%
    Voltage Gain34dB
    Damping Factor (20Hz to 100Hz)>1000
    Input Impedance (nominal balanced, unbalanced)10kΩ, 5kΩ
    Maximum Input Level before Compression+20dBu
    Load Impedance (Stereo/Dual Mode)2Ω - 16Ω; 70Vrms and 100Vrms
    Load Impedance Bridge Mono4Ω - 16Ω; 140Vrms and 200Vrms
    CoolingContinuously variable speed forced air, front to back airflow
    Maximum Fan Noise (re dBA SPL @ 1M)47
    Required AC Mains (±10%)100V-240V ~ 50/60Hz
    Power Connector20A IEC
    Dimensions19" x 3.5" x 14.25" (2U high)
    48.3cm x 8.9cm x 35.63cm
    Weight23.5lbs (10.66kg)


Especificaciones técnicas
  • Referenciacrown-dci-8-300da
  • Familia de productoAmplifiers
  • Grupo de productosDriveCore Install DA Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-27
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.5
  • Ancho (pulgadas)19
  • Profundidad (pulgadas)14.25
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)23.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC000117
  • Nombre ETIMHiFi Amplifier
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
  • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 23 11
  • Título OmniClass Stereo Amplifiers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue