Publique sus productos
CUPRUM  Puerta corrediza serie 80 2 hojas XO con fijo superior
CUPRUM  Puerta corrediza serie 80 2 hojas XO con fijo superior
CUPRUM  Puerta corrediza serie 80 2 hojas XO con fijo superior
CUPRUM  Puerta corrediza serie 80 2 hojas XO con fijo superior
    Cuprum

    CUPRUM Puerta corrediza serie 80 2 hojas XO con fijo superior

    Sistema de ventanas y puertas corredizas de 69 mm de profundidad de marco y nudo central de 69 mm Permite maximizar la capacidad de acristalamiento hasta los 18 mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas Sistema de armado perimetral en hoja y marco con escuadras Sus hojas de hasta 200 kg de peso permiten unas dimensiones máximas de 1000 mm de ancho x 2300 mm de alto Opción de mosquitero
    Especificaciones
    • Armado: Corte 45° Acristalamiento: 6, 9 y 18mm Estanquedidad al agua A4 (300 a 500 Tormenta) Permeabilidad al aire P4 (9 a 3 Tormenta) Resistencia al viento V4 (196 a 232 Edificación) Eficacia energética EE4 (3.4 a 2.5 Alto) Aislamiento acustico AA3 (26 a 31 Estándar)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacuprum_puerta_corrediza_serie_80_2_hojas_XO_con_fijo_superior
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2300
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana