Publique sus productos
CUPRUM  Ventana corrediza serie 60
CUPRUM  Ventana corrediza serie 60
CUPRUM  Ventana corrediza serie 60
CUPRUM  Ventana corrediza serie 60
CUPRUM  Ventana corrediza serie 60
    Cuprum

    CUPRUM Ventana corrediza serie 60

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Sistema de ventanas y puertas corredizas de 56 mm de profundidad de marco y nudo central de 57 mm Sistema de armado perimetral en hoja y marco con escuadras Sus hojas de hasta 100 kg de peso permiten unas dimensiones máximas de 750 mm de ancho x 1800 mm de alto Opción de mosquitero
    Especificaciones
    • Armado: Corte 45° Acristalamiento: 6 y 9mm Estanquedidad al agua A3 ( 200 a 299 Chubasco) Permeabilidad al aire P3 (26 a 10 Depresión) Resistencia al viento V2 (123 a 146 Comercial) Eficacia energética EE2 (5.5 a 4.5 Bajo) Aislamiento acustico AA2 (20 a 25 Bajo)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacuprum_ventana_corrediza_serie_60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    México