Publique sus productos
CUPRUM  Ventana corrediza serie 70
CUPRUM  Ventana corrediza serie 70
CUPRUM  Ventana corrediza serie 70
CUPRUM  Ventana corrediza serie 70
CUPRUM  Ventana corrediza serie 70
    Cuprum

    CUPRUM Ventana corrediza serie 70

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Sistema corredizo en línea de 71mm de profundidad de marco Nudo central de 68 mm Permite maximizar la capacidad de acristalamiento hasta los 18 mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas Sistema de armado encastrado de estética recta Sus hojas de hasta 180 kg de peso permiten unas dimensiones máximas de 900 mm de ancho x 2400 mm de alto Opción de mosquitero
    Especificaciones
    • Armado: Corte 90° Acristalamiento: 6 y 18mm Estanquedidad al agua A4 (300 a 500 Tormenta) Permeabilidad al aire P4 (9 3 Tormenta) Resistencia al viento V3 (147 a 195 C. Alto) Eficacia energética EE4 (3.4 a 2.5 Alto) Aislamiento acustico AA3 (26 a 31 Estándar)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacuprum_ventana_corrediza_serie_70
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    México