Publique sus productos
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G

    SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G

    Traducido por Google,

    Diseño minimalista y estilizado, montado verticalmente.

    El cierrapuertas hidráulico DC622G presenta un diseño vertical minimalista y ofrece una versatilidad excepcional con 14 opciones de montaje, adaptándose a puertas metálicas, muros de ladrillo y hormigón, y bisagras frontales o centrales. Sus velocidades de cierre y pestillo ajustables, la tecnología 3D Cam-Motion® y la capacidad de autocierre de puertas de hasta 150 kg (330 lb) lo hacen ideal para modernizaciones. El cierrapuertas cumple con la normativa ADA para puertas de 813 mm (32") o más anchas. Diseñado para un rendimiento óptimo en cualquier condición climática y una instalación sencilla sin soldadura, el DC622G es robusto y fácil de usar.

    Instalación versátil:

    • Se puede montar en pilares o paredes, tanto en el lado de empuje como en el de tracción de la puerta.
    • Ideal para reformas y obra nueva.

    Compatibilidad versátil: Compatible con bisagras de montaje frontal o central y con casi cualquier puerta peatonal o de seguridad.

    Tamaño/Peso máximo de la puerta: Para puertas de hasta 4' 3" de ancho y 330 libras.

    Instalación sencilla: No requiere soldadura, lo que hace que la instalación sea rápida y fácil.

    Velocidades ajustables: Velocidades de cierre y pestillo ajustables de forma independiente para un funcionamiento personalizado.

    Ajuste de velocidad sencillo: válvulas metálicas laterales para un fácil acceso.

    Rendimiento en cualquier condición climática: Funcionamiento constante en un amplio rango de temperaturas.

    Mayor seguridad: Riel guía antipinzamiento para mayor seguridad.

    Cumple con la normativa ADA para puertas con anchos de 34 pulgadas o más.

    Incluye: todos los accesorios de instalación necesarios, incluyendo un riel guía, tornillos de montaje y remaches.

    Especificaciones
    • Brand: SureClose®

      Product Code: DC622G-L-900, DC622G-R-9004, DCA632-9004, DCA633-9004

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Brick

      Self-Closing Gate Weight: Up to 330lb (150kg)

      Approx Gate Size: 4.3ft W x 6ft H (1.3m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: ½”–1⅜” (12-35mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black Anodised

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadc622g
    • Familia de productoGate Closers
    • Grupo de productosConcealed Hinge-Closers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones