Publique sus productos
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar

    MagnaLatch® Panic Bar

    Traducido por Google,

    La barra antipánico MagnaLatch® es la primera barra antipánico con cierre magnético del mundo diseñada específicamente para exteriores. Esta tecnología de vanguardia elimina la resistencia mecánica, garantizando que la puerta se cierre de forma segura en todo momento, una característica crucial para la seguridad en piscinas públicas. Diseñada para resistir condiciones climáticas adversas, la barra antipánico está estabilizada contra los rayos UV e incorpora componentes resistentes a la corrosión.

    Como complemento de la barra antipánico MagnaLatch®, se encuentra el pestillo de acceso MagnaLatch®, diseñado para cumplir con los requisitos de la ADA en cuanto a fuerza de accionamiento y eliminar la necesidad de sujetarlo con fuerza o girarlo. Este innovador pestillo garantiza que las personas con discapacidad o destreza manual limitada puedan operar la puerta fácilmente, lo que mejora la seguridad y la accesibilidad para todos los usuarios.

    La primera barra antipánico con cierre magnético del mundo.
    • Compatible con una variedad de cerraduras comunes, incluyendo manillas, cerraduras codificadas, electrónicas e inteligentes • Cierre magnético: sin resistencia mecánica
    • El imán permite un mayor movimiento intradiario que las barras de pánico internas estándar.
    • Para uso interno o externo: componentes resistentes a la corrosión.
    • Ajustable horizontalmente hasta 13 mm (½")
    • Variación de la separación de la compuerta: mín. 7/16 – máx. 15/16" (11 mm a máx. 24 mm)
    • Adecuado para las normas ADA
    • Se puede utilizar con el kit MagnaLatch ACCESS.
    • Hecho en Australia

    Especificaciones

    • BrandD&D Technologies US
      Product CodeML3PB36R
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size90cm W x 1.5m H (3ft x 5ft)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm+)
      Ideal Gate Gap¹⁵/₁₆" (24mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaml3pb36r
    • Familia de productoGate Closers
    • Grupo de productosConcealed Hinge-Closers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones