Publique sus productos
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
    D2.DESIGN

    Norden Star

    4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    La silla Norden Star es perfecta para la cocina o el comedor modernos. También encajará como una silla independiente en un lugar de trabajo creativo. El asiento está hecho de polipropileno y está forrado con espuma suave, cubierto con cuero artificial en el color del respaldo. Un asiento tan cómodo se apoya en la construcción estable de cuatro patas de haya, que garantizan un apoyo sólido. La forma simple proporciona a la silla un aspecto ligero y elegante.
    Especificaciones
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four beech legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianorden_star
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)815
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioHaya
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Polonia
    República Checa