Publique sus productos
DCM2/DCP2-(G)
Dab Pumps

DCM2/DCP2-(G)

Traducido por Google,

Bombas en línea diseñadas para acondicionamiento, calefacción y recirculación de agua en presencia de paneles solares térmicos (colectores solares) en servicio de edificios comerciales. El cuerpo de la bomba y el soporte del motor son de hierro fundido, el impulsor es de hierro fundido o tecnopolímero según el modelo. Puertos bridados en línea. Modelos DCP-G equipados con acoplamiento

Especificaciones
  • Flow rate (range): Up to 36 m3

    Head: Up to 50 m

    Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized

    Glycol percentage (maximum): 50%

    Liquid temperature (range): -15°C + 140°C

    Maximum room temperature: +50°C

    Operation pressure (maximum): 16 bar

    Flanging or threading: Flange PN10/PN16

    Motor efficiency class: IE2 up to 0,55 kW; IE3 ≥ 0,75 kW

    Motor protection class: IP 55

    Motor insulation class: F

    Impeller material: Cast iron or technopolymer

    Three phase power input: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz  2910 rpm

    Type of installation: Fixed horizontally or vertically as long as the motor is positioned above the pump.For powers above 7.5 kW vertical installation only.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadcm2-dcp2-g
  • Familia de productoIn Line Pumps
  • Grupo de productosIn Line Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC011333
  • Nombre ETIMInline circulation pump with standard motor
  • Nombre UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descripción Uniclass 2015Pump products
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING
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
Productos similares

4.8 de 5 estrellas 4.8 (5)
4.7 de 5 estrellas 4.7 (6)
4.4 de 5 estrellas 4.4 (8)
3.4 de 5 estrellas 3.4 (10)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (25)