Publique sus productos
EsyBox Mini 3 GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW
Dab Pumps

EsyBox Mini 3 GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW

Traducido por Google,

Este amplificador de presión Esybox Mini 3 está diseñado específicamente para su uso en una instalación de agua potable, equipado con una protección de prepresión.

Esto significa que este amplificador de presión cumple con todas las regulaciones aplicables, a saber, NEN 1006, hojas de trabajo de agua VEWIN WB4.2 y WB 4.3 y publicaciones ISSO 55.1 y 55.2.

Todas las bombas Esyline están equipadas con Dconnect incorporado para monitoreo en línea y control remoto a través de Internet.

Consumo nominal de corriente por bomba 4,8 amperios.

Capacidad máxima hasta 80 l/min

Altura máxima 55 metros
Líquido a bombear: agua limpia, libre de sólidos, no viscosa, no agresiva, no cristalizada y químicamente neutra.
Rango de temperatura del líquido de 0°C a +40°C
Temperatura ambiente máxima +50°C
Presión máxima de trabajo 7,5 bar (750 kPa)
Clase de protección del motor IPX4
Clase de aislamiento F
Instalación Horizontal o vertical

Sistema de bomba de conectividad equipado con Dconnect

Especificaciones técnicas
  • Referenciaesyboxmini-dw
  • Familia de productoBoosters Drinkwater
  • Grupo de productosBoosters Drinkwater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código ETIMEC010737
  • Nombre ETIMPressurisation unit

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos

Productos similares

4.8 de 5 estrellas 4.8 (5)
4.7 de 5 estrellas 4.7 (6)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (25)
3.4 de 5 estrellas 3.4 (10)