Publique sus productos
FEKA VS GRINDER
Dab Pumps

FEKA VS GRINDER

Traducido por Google,

Feka VS Grinder es una bomba sumergible con trituradora diseñada para elevar y trasvasar aguas residuales de aguas residuales domésticas. La bomba está certificada según la norma de la Unión Europea EN 12050-1 que se aplica a los sistemas de elevación de aguas residuales que contienen materia fecal en edificios y obras de construcción. Gracias a la trituradora, la bomba es adecuada para sistemas con tuberías de pequeño diámetro o en sistemas que requieren altas presiones. La trituradora de Feka VS Grinder es de acero inoxidable AISI 630. La tapa portasello, la carcasa del motor, la tapa y la manija son de acero inoxidable, mientras que el cuerpo de la bomba y la base de la bomba son de hierro fundido. Protección termoamperométrica de serie para la versión monofásica con condensador insertado de serie, la versión trifásica dispone de una protección térmica que se puede conectar a un cuadro de maniobra. Construcción según normas CEI 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Especificaciones técnicas
  • Referenciafeka-vs-grinder
  • Familia de productoSubmersible Pumps
  • Grupo de productosSewage Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC010733
  • Nombre ETIMSubmersible wastewater pump
  • Nombre UNSPSCSubmersible pumps
  • Código UNSPSC40151513
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Descripción Uniclass 2015Submersible pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubmersible Sewerage Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems
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
Productos similares

4.8 de 5 estrellas 4.8 (5)
4.7 de 5 estrellas 4.7 (6)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (25)
3.4 de 5 estrellas 3.4 (10)