Publique sus productos
JET-Booster-sets
Dab Pumps

JET-Booster-sets

Traducido por Google,
Conjuntos de elevación de agua especialmente indicados para uso doméstico y pequeños sistemas civiles, agrícolas o industriales. Las bombas autocebantes JET utilizadas tienen la característica de funcionar también cuando hay agua, gas o pequeñas cantidades de arena en el agua. Estas bombas son invaluables cuando se extrae agua de pozos artesianos y en caso de dificultades de succión. Sus principales características son la máxima fiabilidad, la sencillez de funcionamiento y la ausencia de mantenimiento.
Especificaciones
  • Water lifting sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems. The JET self-priming pumps used have the characteristic of also working when water, gas, or small amounts of sand are present in the water. These pumps are invaluable when drawing water from artesian wells and in case of suction difficulties. Their main features are utmost reliability, simple operation, and the fact that no maintenance is required. The sets are supplied as standard with tanks and with air supply connector. 2 JET centrifugal self-priming pumps. Tropicalized galvanized sheet steel base complete with 4 rubber anti-vibration feet. Suction and delivery manifolds in tropicalized galvanized steel. 2 membrane tanks. Ball valves with unions on the suction and delivery ports of each pump. Check valves on the suction port of each pump. 1 1/4" air supply connection at the suction of each pump. 2 tropicalized galvanized cast iron female plugs for closing the manifolds. 1 pressure transmitter on the delivery manifold (pressure detection)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJET-Booster-sets
  • Familia de productoBooster set
  • Grupo de productosBooster set
  • Día de publicación2020-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
Productos similares