Publique sus productos
IKUS-P P
IKUS-P P
IKUS-P P
    Daisalux

    IKUS-P P

    3.1 de 5 estrellas3.1(8 reseñas)
    Luminarias de señalización y evacuación. Montaje adosado pared del perfil en aluminio y la placa de señalización de 320x160 mm, compuesta de dos láminas PETG termoconformado con impresión digital de pictograma y un film difusor. Luminancia de 500cd/m² en color blanco contraste, en presencia y ausencia de red. IP65 interior. Ofrecen señalización permanente utilizando tecnología LED. La cara donde no aparece rótulo incorpora una lámina opacante que impide la salida de luz.
    Especificaciones
    • Características: Formato: Ikus-P Funcionamiento: Permanente LED, No Permanente LED (diferentes funciones dependiendo de la conexión eléctrica) Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Grado de protección: IP65 IK04 Lámpara en red: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIKUS-P_P
    • Familia de productoIkus
    • Grupo de productosLuminarias de señalización
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117