Publique sus productos
ATRIA LUMINARIA
ATRIA LUMINARIA
ATRIA LUMINARIA
ATRIA LUMINARIA
ATRIA LUMINARIA
ATRIA LUMINARIA
ATRIA LUMINARIA
    Daisalux

    ATRIA LUMINARIA

    Luminaria para colocación en grandes alturas y amplios espacios interiores. El bastidor, fabricado en aluminio, además de disipador es el soporte para el sistema electrónico, las baterías y el conjunto óptico. El uso combinado de lentes específicas y reflectores aluminizados asegura un óptimo rendimiento en iluminación antipánico y rutas de evacuación. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca. Flujo luminoso en emergencia válido para alimentación centralizada cc/ca. Apto para montaje en techo o pared.

    Modelos: ATRIA L22, ATRIA L48

    Especificaciones
    • Características: Formato: Atria Funcionamiento: CC/CA Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Fotometría: Flujo en presencia de red (lm): 1000 - 2500
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATRIA_L
    • Familia de productoAtria
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)238
    • Ancho (mm)238
    • Profundidad (mm)56
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117