Publique sus productos
ATRIA LUMINARIA + KP
ATRIA LUMINARIA + KP
ATRIA LUMINARIA + KP
ATRIA LUMINARIA + KP
ATRIA LUMINARIA + KP
ATRIA LUMINARIA + KP
ATRIA LUMINARIA + KP
    Daisalux

    ATRIA LUMINARIA + KP

    Luminaria para colocación en grandes alturas y amplios espacios interiores. El bastidor, fabricado en aluminio, además de disipador es el soporte para el sistema electrónico, las baterías y el conjunto óptico. El uso combinado de lentes específicas y reflectores aluminizados asegura un óptimo rendimiento en iluminación antipánico y rutas de evacuación. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca. Flujo luminoso en emergencia válido para alimentación centralizada cc/ca. Apto para montaje en techo o pared. Incluye: Accesorio para ajustar el grado de inclinación. 

    El accesorio KP** permite la colocación en pared o techo ajustando su grado de inclinación (max. 90 grados) mediante rótula con enclavamiento mecánico.

    Modelos: ATRIA L22 + KP, ATRIA L48 + KP

    Especificaciones
    • Características: Formato: Atria + KP Funcionamiento: CC/CA Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Fotometría: Flujo luminoso en presencia de red (lm): 1000 - 2500
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATRIA_L_KP
    • Familia de productoAtria
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)238
    • Ancho (mm)238
    • Profundidad (mm)56
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117