Publique sus productos
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
    Daisalux

    HYDRA LD N3

    Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.
    Especificaciones
    • Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Grado de protección: IP42 IK04 Piloto testigo de carga: LED Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Acabados: Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHYDRA_LD_N3
    • Familia de productoHydra
    • Grupo de productosLuminarias de señalización
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)111
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117