Publique sus productos
IKUS-B L
IKUS-B L
IKUS-B L
    Daisalux

    IKUS-B L

    Luminarias de señalización y evacuación. Montaje banderola formado por un soporte metálico que sujeta el perfil en aluminio y la placa de señalización de 320x160 mm, compuesta de dos láminas PETG termoconformado con impresión digital de pictograma y un film difusor. Luminancia de 500cd/m² en color blanco contraste, en presencia y ausencia de red. IP65 interior. Ofrecen señalización permanente utilizando tecnología LED. El rótulo se debe pedir teniendo en cuenta el esquema.
    Especificaciones
    • Características: Formato: Ikus-B Funcionamiento: CC/CA Lámpara en emergencia: ILMLED Grado de protección: IP65 IK04 Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIKUS-B_L
    • Familia de productoIkus
    • Grupo de productosLuminarias y especiales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117