Publique sus productos
IKUS2211-B L
IKUS2211-B L
IKUS2211-B L
    Daisalux

    IKUS2211-B L

    Luminarias de señalización y evacuación. Montaje banderola formado por un soporte metálico que sujeta el perfil en aluminio y la placa de señalización de 220x110 mm, compuesta por dos láminas PETG termoconformado con impresión digital de pictograma y un film difusor. Luminancia de 500cd/m² en color blanco contraste, en presencia y ausencia de red. IP65 interior. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Luminaria apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca.

    Especificaciones
    • Funcionamiento: Luminaria

      Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC

      Grado de protección: IP65 IK04 interior

      Acabados: 
      Color: Gris plata,  Blanco,  Negro 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIKUS2211-B_L
    • Familia de productoIkus2211
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)245
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia