Publique sus productos
IKUS2211-S L
IKUS2211-S L
IKUS2211-S L
    Daisalux

    IKUS2211-S L

    Traducido por Google,

    Luminarias de señalización y evacuación. Consta de un perfil de aluminio y una placa de señalización de 220x110 mm, compuesta por dos hojas fabricadas en PETG termomoldeado con cartel de impresión digital y film difusor. El perfil que alberga la batería y el circuito electrónico se instala en el techo y la placa de señalización está suspendida. Luminancia de 500 cd/m² en blanco contraste, con o sin alimentación de red. Interior IP65. Soporta voltaje AC y DC. Adecuado para sistemas de alimentación centralizados de CA/CC.

    Especificaciones
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIKUS2211-S_L
    • Familia de productoIkus2211
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)530
    • Ancho (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia