Publique sus productos
IKUS2222-M P
IKUS2222-M P
IKUS2222-M P
    Daisalux

    IKUS2222-M P

    Luminarias de señalización y evacuación. Consta de un perfil de aluminio y una placa de señalización 220x220 mm, formada por dos láminas fabricadas en PETG termoconformado con impresión digital de pictograma y un film difusor. El perfil que aloja la batería y circuito electrónico queda empotrado en el techo técnico y sujeto mediante un sistema de fijación mediante tornillo. Luminancia de 500cd/m² en color blanco contraste, en presencia y ausencia de red. IP65 interior. Ofrecen iluminación o señalización permanente utilizando tecnología LED.
    Especificaciones
    • Caracteristicas: Formato: Ikus2222-M Funcionamiento: Permanente LED / No Permanente (diferentes funciones dependiendo de la conexión eléctrica) Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Grado de protección: IP65 IK04 Lámpara en red: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIKUS2222-M_P
    • Familia de productoIkus2222
    • Grupo de productosLuminarias de emergencia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117