Publique sus productos
LENS LUMINARIA CUADRADA ENRASADA
LENS LUMINARIA CUADRADA ENRASADA
LENS LUMINARIA CUADRADA ENRASADA
LENS LUMINARIA CUADRADA ENRASADA
    Daisalux

    LENS LUMINARIA CUADRADA ENRASADA

    Luminaria con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Enrasado cuadrado. IP20 IK04. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca. Flujo luminoso en emergencia válido para alimentación centralizada cc/ca.

    Modelos: Lens L20 (CD), Lens L30 (CD), Lens L40 (CD), Lens L70 (CD)

    Especificaciones
    • Características:
      Formato: Lens enrasado cuadrado
      Funcionamiento: Luminaria CC/CA
      Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Grado de protección: IP20 IK04
      Aislamiento eléctrico: Tipo II
      Fotometría:
      Flujo luminoso en presencia de red (lm): 200

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLENS_CD_L_IN
    • Familia de productoLens
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117