Publique sus productos
LENS ENRASADO SIN ARO AUTÓNOMO
LENS ENRASADO SIN ARO AUTÓNOMO
LENS ENRASADO SIN ARO AUTÓNOMO
    Daisalux

    LENS ENRASADO SIN ARO AUTÓNOMO

    Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato opal o transparente. Adecuado para montaje enrasado sin aro en techo técnico.

    Modelos:

    No permanente: LENS N20 (SEN), LENS N30 (SEN), LENS N40 (SEN), LENS N70 (SEN), LENS 2N20 (SEN), LENS 2N30 (SEN), LENS 2N40 (SEN), LENS 2N70 (SEN), LENS 3N20 (SEN), LENS 3N30 (SEN), LENS 3N40 (SEN), LENS 3N70 (SEN)

    Permanente: LENS P20 (SEN), LENS P30 (SEN), LENS P40 (SEN), LENS P70 (SEN), LENS 2P20 (SEN), LENS 2P30 (SEN), LENS 2P40 (SEN), LENS 2P70 (SEN), LENS 3P20 (SEN), LENS 3P30 (SEN), LENS 3P40 (SEN), LENS 3P70 (SEN)

    No permanente A/TCA: LENS N20 A/TCA (SEN), LENS N30 A/TCA (SEN), LENS N40 A/TCA (SEN), LENS N70 A/TCA (SEN), LENS 2N20 A/TCA (SEN), LENS 2N30 A/TCA (SEN), LENS 2N40 A/TCA (SEN), LENS 2N70 A/TCA (SEN), LENS 3N20 A/TCA (SEN), LENS 3N30 A/TCA (SEN), LENS 3N40 A/TCA (SEN), LENS 3N70 A/TCA (SEN)

    Permanente A/TCA: LENS P20 A/TCA (SEN), LENS P30 A/TCA (SEN), LENS P40 A/TCA (SEN), LENS P70 A/TCA (SEN), LENS 2P20 A/TCA (SEN), LENS 2P30 A/TCA (SEN), LENS 2P40 A/TCA (SEN), LENS 2P70 A/TCA (SEN), LENS 3P20 A/TCA (SEN), LENS 3P30 A/TCA (SEN), LENS 3P40 A/TCA (SEN), LENS 3P70 A/TCA (SEN)

    Especificaciones
    • A: Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Dispone de la función Eco-permanente. Equipan un sensor integrado en el reflector que permite la activación-desactivación del modo permanente en función del nivel de luz ambiente, optimizando el consumo de la luminaria. TCA: Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de toda la instalación de alumbrado de emergencia. Dispone de la función Eco-permanente. Equipan un sensor integrado en el reflector que permite la activación-desactivación del modo permanente en función del nivel de luz ambiente, optimizando el consumo de la luminaria. Esta opción se puede complementar con un interruptor horario gestionado desde el software de gestión DaisaTest. Características: Formato: Lens Funcionamiento: No-Permanente, Permanente, Autotest, TCA Autonomía (h): 1, 2, 3 Altura de colocación (m): 2 a 15 Lámpara en emergencia: MHBLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP20 IK04 Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Dispositivo verificación: Autotest, TCA Conexión telemando: Si Tipo batería: NiMH Aislamiento eléctrico: Tipo II Fotometría: Flujo luminoso en emergencia (lm): 200
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLENS_SEN_IN
    • Familia de productoLens
    • Grupo de productosLuminarias de emergencia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117