Publique sus productos
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
    Dalform

    Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door

    Traducido por Google,

    El casillero de 4 niveles se utiliza con mayor frecuencia como casillero para el personal o para almacenamiento general.

    El armario cuenta con una estructura totalmente soldada de chapa de acero de 1 mm. Las puertas están disponibles en acero de 3 mm o en laminado compacto de 10 mm, y están equipadas con robustas bisagras de piano.

    Los armarios se entregan en dos alturas y dos profundidades diferentes. Se pueden pedir con techo plano o inclinado, y tanto las estructuras de las patas como los bancos están disponibles como opciones.


      Especificaciones técnicas
      • Referencia4-Compartment-Locker-300x500x1700-Convex-Steel-Door
      • Familia de productoStorage
      • Grupo de productosLocker
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-03-15
      • Número de edición1
      • Altura (mm)1700
      • Ancho (mm)300
      • Profundidad (mm)500
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enSuecia
      • Fabricado enSuecia
      • Peso Neto (kg)45
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
      • Descripción Uniclass 2015Lockers
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
      • Número OmniClass23-21 15 27 13
      • Título OmniClass Clothing Shelving and Storage Units
      • CSI UniFormat II CódigoE2010
      • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

      Disponibilidad en regiones

      Europa