Publique sus productos
Sheet Metal Basket 600
Sheet Metal Basket 600
    Dalform

    Sheet Metal Basket 600

    Traducido por Google,

    Cesta de almacenamiento práctica diseñada para crear un ambiente abierto y luminoso en el guardarropa. Equipada con dos ganchos dobles por sección, se puede montar en soportes verticales de pared o en soportes de suelo independientes.

    Especificaciones
    • Dimensions: H 200 mm, D 240 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasket-Shelf-600-2x300
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoC
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS