Publique sus productos
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
    Dalform

    Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Banco con zapatero integrado para una óptima circulación del aire. Asiento de melamina de abedul de 28 mm. Disponible con o sin separadores internos, y se puede equipar con bandeja recogegotas y respaldo opcionales. Se monta sobre soportes verticales de pared o sobre soportes de suelo independientes.

    Especificaciones
    • Dimensions: H 270 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBench-With-Shoe-Shelf-RT-1000
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoC
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS

    Disponibilidad en regiones

    Europa