Publique sus productos
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
    Dalform

    Boot Rack 1000

    Traducido por Google,

    Estante robusto y compacto que eleva los zapatos y las botas del suelo para un secado más rápido y una limpieza más sencilla. Equipado con ganchos resistentes. Se puede montar en la pared, en soportes verticales o en el suelo.

    Especificaciones
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBoot-Hanger-1000
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoC
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS

    Disponibilidad en regiones

    Europa