Publique sus productos
Metal Coat Rack with Melamine Shelf 750
Metal Coat Rack with Melamine Shelf 750
Metal Coat Rack with Melamine Shelf 750
    Dalform

    Metal Coat Rack with Melamine Shelf 750

    Traducido por Google,

    Estantería combinada para guardarropa con una balda superior de tubos de acero para una óptima circulación del aire y una balda inferior de melamina de abedul de 19 mm. Equipada con dos ganchos dobles por sección y disponible con o sin separadores internos. Se puede montar en soportes verticales de pared o en soportes de suelo independientes.

    Especificaciones
    • Dimensions: H 270 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClothing-Compartment-Shelf-RT-750-3x250
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoC
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS

    Disponibilidad en regiones

    Europa