Publique sus productos
Clothing Locker 300 , Convex Steel Door
Clothing Locker 300 , Convex Steel Door
Clothing Locker 300 , Convex Steel Door
Clothing Locker 300 , Convex Steel Door
Clothing Locker 300 , Convex Steel Door
    Dalform

    Clothing Locker 300 , Convex Steel Door

    Traducido por Google,

    El armario Dalform Clothing está equipado con una barra para colgar ropa con ganchos dobles. Este espacioso armario ofrece un amplio espacio de almacenamiento y, si se desea, se puede personalizar con una pared divisoria opcional.

    El armario cuenta con una estructura totalmente soldada de chapa de acero de 1 mm. Las puertas están disponibles en acero de 3 mm o en laminado compacto de 10 mm, y están equipadas con robustas bisagras de piano.

    Los armarios se entregan en dos alturas y dos profundidades diferentes. Se pueden pedir con techo plano o inclinado, y tanto las estructuras de las patas como los bancos están disponibles como opciones.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaClothing-Locker-300x500x1700-Convex-Steel-Door
      • Familia de productoStorage
      • Grupo de productosLocker
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-03-15
      • Número de edición1
      • Altura (mm)1700
      • Ancho (mm)300
      • Profundidad (mm)500
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enSuecia
      • Fabricado enSuecia
      • Peso Neto (kg)35
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
      • Descripción Uniclass 2015Lockers
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
      • Número OmniClass23-21 15 27 13
      • Título OmniClass Clothing Shelving and Storage Units
      • CSI UniFormat II CódigoE2010
      • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

      Disponibilidad en regiones

      Europa