Publique sus productos
Metal Shoe Rack 500
Metal Shoe Rack 500
Metal Shoe Rack 500
Metal Shoe Rack 500
Metal Shoe Rack 500
    Dalform

    Metal Shoe Rack 500

    Traducido por Google,

    Zapatero clásico diseñado para favorecer la circulación del aire y el secado. Disponible con o sin separadores internos, y con opción de bandeja recogegotas. Se monta en soportes verticales de pared o en soportes de suelo independientes.

    Especificaciones
    • Dimensions: H 173 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShoe-Rack-500
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoC
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS

    Disponibilidad en regiones

    Europa