Publique sus productos
School Locker 400, Laminate Door
School Locker 400, Laminate Door
School Locker 400, Laminate Door
School Locker 400, Laminate Door
    Dalform

    School Locker 400, Laminate Door

    Traducido por Google,

    El casillero escolar Dalform viene equipado con dos compartimentos para libros y una barra para colgar ropa con dos ganchos. Su diseño espacioso ofrece un amplio espacio de almacenamiento, con suficiente sitio para material deportivo y pertenencias personales.

    El armario cuenta con una estructura totalmente soldada de chapa de acero de 1 mm. Las puertas están disponibles en acero de 3 mm o en laminado compacto de 10 mm, y están equipadas con robustas bisagras de piano.

    Los armarios se entregan en dos alturas y dos profundidades diferentes. Se pueden pedir con techo plano o inclinado, y tanto las estructuras de las patas como los bancos están disponibles como opciones.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStudent-Clothing-Locker-400x500x1500-Laminate-Door
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosLocker
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniClass Clothing Shelving and Storage Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa