Publique sus productos
ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

ATLANTIS_50x50_HS30-to-300 For standard use

Traducido por Google,
Sistema Atalantis (Atlantis System) es un sistema avanzado para la creación de cavidades en general, cavidades bajo piso y pisos ventilados en edificios civiles e industriales de nueva construcción o reestructurados, tanques de acumulación, tanques de dispersión, balsas de nido de abeja, cámaras frigoríficas de baja temperatura. El Sistema Atlantis se utiliza cuando la profundidad de la cavidad o cavidad bajo el suelo es tal que no se pueden utilizar los clásicos encofrados Iglu'®, con la ventaja de que el diámetro constante de las tuberías del ascensor permite minimizar el uso de hormigón para relleno. Las principales características del sistema son la velocidad, la simplicidad y la rentabilidad. Además, con Atlantis se obtiene un espacio sanitario con una barrera de humedad adecuada y, si se ventila adecuadamente a través de tuberías conectadas al exterior, es una herramienta para la eliminación del gas Radón presente en el suelo.
Especificaciones
  • Implementation of aventilated under-ground cavity for a total height of  ______ cm with the supply and on-sitepositioning of recycled plastic Atlantis System formworks from the DaliformGroup, consisting of modular formworks positioned dry for the quick dryformation of a self-bearing pedestrian accessible platform above which theC25/30 concrete is cast to fill the formwork up to its crown and an upper slabof ______ cm reinforced with welded mesh Ø ______ cm 20 x 20 cm, levelled andsmoothed with a trowel.

    The Atlantis system shallbe composed of recycled plastic formwork such as Iglù® with convexcover with dimensions 50x50 cm, h 16 cm and sustained by pipes Ø110 mm, di h______ cm, complete with slip on bayonet connection feet, which can be walkedon when dry, guaranteeing a breaking resistance of 150 kg in correspondence ofthe centre of the arch with an 8 x 8 cm clamp.

    Formworks in recycledplastic, such as Iglù®, for the formation of the Atlantis system,must not release polluting substances, have an Environmental CompatibilityCertification and be produced by a Company Certified according to InternationalStandards UNI EN ISO 9001 (Quality), UNI EN ISO 14001 (Environment); BSI OHSAS18001 (Safety) and SA 8000 (Social responsibility).

    The company that suppliesthe formworks such as Iglu’®, for the formation of the Atlantissystem, must also exhibit the product certificate approved by an EOTA (EuropeanOrganisation for Technical Approvals) member agency.

     

    Including accessories,waste, cutting and all other expenses:

    ______  /m2 ______

     

     

     

     

     

     

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaATLANTIS-50x50-HS30-to-300-For-standard-use
  • Familia de productoATLANTIS SYSTEM
  • Grupo de productosFormwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_13
  • Descripción Uniclass 2015Concrete base and foundation products
  • Número OmniClass23-13 31 17
  • Título OmniClass Concrete Formwork