Publique sus productos
shower channels CeraLine senkrecht F Duo 800-2000 mm, DN 50
shower channels CeraLine senkrecht F Duo 800-2000 mm, DN 50
shower channels CeraLine senkrecht F Duo 800-2000 mm, DN 50
shower channels CeraLine senkrecht F Duo 800-2000 mm, DN 50
    Dallmer

    shower channels CeraLine senkrecht F Duo 800-2000 mm, DN 50

    Traducido por Google,
    Este objeto BIM para canaletas de ducha CeraLine vertikal F Duo contiene trece longitudes diferentes (800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 y 2000 mm) y placas de cubierta en diferentes colores y superficies acabados La canaleta de ducha CeraLine F Duo se puede instalar en cualquier punto de la superficie del suelo, el caudal es de 2,0 l/s. Las canaletas de ducha CeraLine, galardonadas con múltiples premios de diseño, se pueden combinar con un gran número de placas de cubierta con interesantes acabados superficiales y combinaciones de materiales. Vidrio coloreado, por ejemplo, para satisfacer los gustos más sofisticados. O Acero inoxidable pulido o satinado para los efectos más exclusivos. El tipo Individual está preparado para ser alicatado con acabado individual del cliente. Debido al pequeño ancho de las placas de cubierta, las canaletas de ducha CeraLine siempre tienen un aspecto elegante y sofisticado.

    Póngase en contacto con Dallmer

    Especificaciones
      • for installation in the floor surface
      • with two drain bodies, outlet DN 50 horizontal, ball-joint adjustable 0 – 15 degrees
      • sound absorbing height adjustable levelling legs
      • integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing
      • removable trap insert, 50 mm water seal
      • height adjustable screws
      • temporary blanking plate
      • tiling gauges
      • edge trim jigs
      • material: channel 304 stainless steel, trap polypropylene
      • The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-channels-ceraline-vertical-f-duo-521682520548
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de productosCeraLine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)31
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de caudal
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719