Publique sus productos
DORA - Sillón de madera
DORA - Sillón de madera
DORA - Sillón de madera
DORA - Sillón de madera
DORA - Sillón de madera
DORA - Sillón de madera
DORA - Sillón de madera
    DAM
    Archivados

    DORA - Sillón de madera

    DORA honra el arduo trabajo de los que han domesticado la tierra de la región vinícola más antigua del mundo - el valle del Duero.
    La estructura de la silla está inspirada por los delicados con- tornos del pendiente y el asiento se refiere a las uvas que generan el renombrado vino de Oporto. DORA es una silla elegante y sencilla, donde puedes tener momentos de compartir, degustar y contemplar, adaptándose a ambientes formales, informales, y exquisitos.

    Especificaciones
    • Materiales: Fresno macizo (estructura), corchooscuro compuesto (asiento).También disponible en roblemacizo nuez maciza (estructura).

      Acabado: Barniz mate incoloro (tablero).Revestimiento acuoso incoloro(asiento). Barniz mate de color - ‘warm white’, ‘grumpy black’, ‘dry yellow’, ‘luxuryred’, ‘sleepy green’ o ‘ele-gant grey’ (estructura);

      Personalización: Acordado con el cliente.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarmchair-dora
    • Familia de productoDina
    • Grupo de productosChairs by DAM
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)77
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalFresno
    • Material secundarioCorcho
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs