Publique sus productos
SACADURA - Sillón tapizado
SACADURA - Sillón tapizado
SACADURA - Sillón tapizado
SACADURA - Sillón tapizado
SACADURA - Sillón tapizado
SACADURA - Sillón tapizado
SACADURA - Sillón tapizado
SACADURA - Sillón tapizado
    DAM

    SACADURA - Sillón tapizado

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)

    La silla SACADURA rinde homenaje a la primera travesía aérea del Atlántico Sur realizada por Sacadura Cabral y Gago Coutinho en 1922. Inspirada en la forma del casco de aviador y con brazos curvos como las alas de un hidroavión, la tapicería SACADURA descansa sobre una plataforma de viga de madera torneada, dando a los usuarios la impresión de emprender una aventura. En la parte posterior tiene la inscripción “1922, 8383 km”, que recuerda esta hazaña histórica de la aeronáutica. SACADURA viaja por espacios de convivencia familiar o agitación metropolitana, haciendo que cada lugar sea memorable.

    Especificaciones
    • Materiales: Fresno, roble, nugal macizoo metal y tejido de la marcaGabriel.dk (‘Step’ o ‘Luna 2’ y ‘Obika Leather +’).

      Acabado: Madera acabada conbarniz mate incoloro.

      Personalizació: Acordado con el cliente.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarmchair-sacadura
    • Familia de productoDina
    • Grupo de productosChairs by DAM
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)79
    • Ancho (mm)69
    • Profundidad (mm)57
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioFresno
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica
    China
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Emiratos Árabes Unidos
    Austria
    Estados Unidos
    Japón
    Bélgica
    Bulgaria
    Dinamarca
    España
    Francia
    Grecia
    Irlanda
    Italia
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    Suiza