Publique sus productos
NTV2 Cubierta plana no transitable
Danosa

NTV2 Cubierta plana no transitable

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE - Impermeabilización: membrana bituminosa bicapa adherida (SBS) - Aislamiento térmico: lana de roca (MW) - Acabado: lámina intemperie VENTAJAS: - Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad. - Aplicación mediante soplete de gas propano. - Membrana impermeabilizante autocicatrizante. - Impermeabilización bicapa adherida. - Gran capacidad para el puenteo de fisuras. - Membrana impermeabilizante resistente a los microorganismos y a la oxidación. - Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta. - Declaración Ambiental de Producto (DAP). APLICACIÓN: - Edificios logísticos e industriales. - Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. - Edificios residenciales públicos o privados. - Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. - Edificios administrativos y corporativos. - Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.
Especificaciones
  • Cubierta plana no transitable constituida por:

    Barrera de vapor SELF-DAN® PE de betún modificado con elastómeros SBS de 1,5 kg/m² protegida con un film de polietileno (HDPE) de 95 g/m² en su cara superior el cual sirve como armadura y un film plástico despegable en su cara inferior; aislamiento térmico a base de paneles de poliisocianurato DANOPIR® BV, con acabado en velo de vidrio bituminado, de 100 mm de espesor, fijados mecánicamente al soporte (mínimo 6 fijaciones por panel), lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg/m², GLASDAN® 40 P ELAST adherida al aislamiento con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros (SBS) de alta durabilidad, autoprotegida con gránulo de pizarra negro, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de
    5 kg/m², POLYDAN® 180-50/GP ELAST adherida a la anterior con soplete.

    Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegida con gránulo de pizarra negro, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5 kg/m², POLYDAN® 180-50/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN®40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación consistente en: fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m² ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con gránulo de pizarra negro, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5 kg/m², POLYDAN®180-50/GP ELAST adherida a la anterior con soplete.

    Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNTV2
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosTraditional
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Título OmniClass Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING