Publique sus productos
DANOLIGHT PLUS 1000x2000
Danosa

DANOLIGHT PLUS 1000x2000

Lucernario para iluminación cenital natural, compuesto por zócalo de chapa galvanizada aislado térmicamente, 1,5 mm de espesor y 300 mm de altura, y cúpula de policarbonato celular de 10 mm curvado por perfil metálico. Incluye reja anticaída y antirrobo, compuesta de tubo de acero galvanizado 20x20x1,5 mm, fijadas mediante tornillos especiales de chapa al zócalo. VENTAJAS Y BENEFICIOS: - Las claraboyas Danosa proporcionan una perfecta difusión de la luz solar reduciendo notablemente el consumo de energía eléctrica y garantizando la estanqueidad y la ausencia de condensaciones.
Especificaciones
  • CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: - Peso específico: 1.20 gr/cm3 (DIN 53479) - Resistencia a la tracción: mayor que 60 MPa - Módulo de elasticidad: mayor que 2300 MPa (DIN 53457) - Alargamiento a rotura: mayor que 100 % (DIN 53455) - Absorción de agua (24h): 0,35 % (DIN 53495) PRESENTACIÓN: - Hueco Forjado: 1000x2000 mm - Dimensión exterior: 1180x2180 mm - Entrada de luz: 1000x2000 mm - Altura: 310 mm - Código de Producto: 554361
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanolight_plus_1000_2000
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosSkylight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 63 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomed Metal-Framed Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING