Publique sus productos
DANOVENT MANUAL 1000x1000
Danosa

DANOVENT MANUAL 1000x1000

Claraboya practicable compuesta por cúpula y valva de metacrilato (PMMA), de 3 mm de espesor, fijada sobre zócalo de poliéster reforzado de 15 cm de altura, destinada a la iluminación cenital y a la ventilación. Dedicada a cualquier cubierta y en todo tipo de edificaciones. VENTAJAS Y BENEFICIOS: - Las claraboyas Danosa proporcionan una perfecta difusión de la luz solar reduciendo notablemente el consumo de energía eléctrica y garantizando la estanqueidad y la ausencia de condensaciones.
Especificaciones
  • CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: - Peso específico: 1,18 gr/cm3 (DIN 53479 - Resistencia a la tracción: 750 kg/cm2 (DIN 53455) - Resistencia a la compresión: 1500 kg/cm2 (DIN 53454) - Resistencia a la flexión: 1400 kg/cm2 (DIN 53452) - Resistencia al impacto: 2,3 kg/cm2 (DIN 53453) - Resistencia a la abrasión: 70 mg (UNE 53166-71) - Módulo de elasticidad: 30000 kg/cm2 (DIN 53457) - Alargamiento a rotura: 4,4 % (DIN 53455) - Absorción de agua (24h): 0,17 % (DIN 53472) - Contracción: 2 % (UNE 53340-77-II) PRESENTACIÓN: - Hueco Forjado HF: 1000x1000 mm. - Dimensión Exterior ExF: 915x915 mm. - Entrada Luz CxD: 785x785 mm. - Altura Cúpula Hc: 180 mm. - Pestaña G: 69 mm. - Código de Producto: 555205
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanovent_manual_1000_1000
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosSkylight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioResina de Poliester
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
  • Clasificación IFC Elemento de apertura
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 63 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomed Metal-Framed Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights
  • CSI UniFormat II CódigoB3020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings