Publique sus productos
Danpalon® Black
Danpal

Danpalon® Black

Traducido por Google,
Los paneles de policarbonato Danpalon® Microcell se fabrican con una tecnología de extrusión innovadora, que proporciona diez veces más células que la mayoría de los demás paneles de policarbonato del mercado, lo que brinda a los clientes la mejor combinación de translucidez y resistencia. El estrecho espacio entre las nervaduras produce una calidad de luz superior. Los paneles de policarbonato Danpalon® Microcell están disponibles en una variedad de espesores y anchos. Debido a la estanqueidad entre los soportes verticales, los paneles de policarbonato Danpalon® Microcell ofrecen la más alta resistencia al impacto y al daño por granizo y la alta concentración de células proporciona mejores propiedades mecánicas y rigidez. Disponible en opaco, transparente y bicolor para efectos especiales.
Especificaciones
  • Thicknesses : 8, 10, 12, 16, 22, 35, 50 mm Modules : 600, 900, 1040 mm Length : Standard up to 12m maximum Please contact us in order to know the relation between thicknesses and modules
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBlack
  • Familia de productoDanpalon®
  • Grupo de productosMat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_65
  • Descripción Uniclass 2015Polycarbonate profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 45 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • Número OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Título OmniClass Solid Plastic Sheets