Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MATTAVALKOINEN 1 OVI

Número de Artículo: KDP00221F
Fabricante: Dansani-FI
Familia del producto: Bathroom furnishing
Grupo del producto: MIDO
Anchura (mm): 350
Altura (mm): 1728
Profundidad (mm): 600
Fecha de publicación: 2014-02-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Material principal: MDF board
Material secundario: Melamine
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Sanitarios - Almacenamiento para baño
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8241
Uniclass 1.4 Descripción: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descripción: Bathroom Cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descripción: Bathroom Cabinets

BIMobject®