Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Helena quadrant shower enclosure 80x80 cm chrome/clear glass

Número de Artículo: SD6113405
Fabricante: Dansani-FI
Familia del producto: Shower enclosures
Grupo del producto: Helena
Anchura (mm): 800
Altura (mm): 1900
Profundidad (mm): 800
Fecha de publicación: 2013-09-10
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
This product is made in conjunction with Laattapiste - Design and quality finishing of bathroom furniture. Danish Dansani is one of the leading manufacturers of bathroom furniture in Europe.


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L72142
Uniclass 1.4 Descripción: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Curtains
NBS Reference Código: 35-75-77
NBS Reference Descripción: Shower Curtains

BIMobject®